Publiceer je producten
SENSORIC elektronische wastafelkraan, AQ 950, AQ1-12S210XA
SENSORIC elektronische wastafelkraan, AQ 950, AQ1-12S210XA
SENSORIC elektronische wastafelkraan, AQ 950, AQ1-12S210XA
SENSORIC elektronische wastafelkraan, AQ 950, AQ1-12S210XA
    HEWI

    SENSORIC elektronische wastafelkraan, AQ 950, AQ1-12S210XA

    Elektronische wastafelkraan - PVD-gecoate rvs-look, kubusvormig - debiet 5 l/min - netbedrijf 230 V - voor koud en gemengd water - koud water: 3/8" T-verdeler nodig, zie toebehoren art. nr. 65755 - kan worden gebruikt met terugslagklep met vuilfilter, zie toebehoren Art. Nr. 70247 - lamellenstraalregelaar met dynamische hoeveelheidsregeling 5 l/min, in hoek verstelbaar en beveiligd tegen diefstal. - instelbare, actieve, neptriggerbestendige infraroodsensortechnologie - elektronische module met instelbare detectiezone, hygiënische spoeling, continue spoeling en reinigingsmodus - de sensorparameters zijn in de fabriek vooraf ingesteld: nalooptijd: ca. 1-2 s, continue werking: max. 4 min, detectiebereik: 200 mm, reinigingsmodus: 60 s, hygiënespoeling is gedeactiveerd - asymmetrisch detectiebereik, stabiele objectdetectie - instellingen en service ook mogelijk via app op smartphone, zie toebehoren Art. Nr. 65713 - in geval van een veiligheidsuitschakeling bij stroomuitval blijven de door de gebruiker gedefinieerde instellingen behouden - zonder temperatuurregelhendel: zeer hygiënisch, vandaal- en misbruikbestendig - de vooraf ingestelde temperatuur ligt in de comfortzone van 30°C tot 36°C - temperatuurinstellingen en -aanpassingen tijdens de installatie zijn eenvoudig te realiseren door middel van een zijwaartse toegang. - aansluiting via flexibele drukslangen met verweven warm-koud-markering 450 mm lang, G 3/8" - geïntegreerde vuilvangzeven - messing armatuur - 145 mm hoog, uitzwenking 193 mm - starre uitvoer - zonder afvoergarnituur - geluidsklasse 1 - geschikt voor thermische desinfectie volgens DVGW W 551 - voldoet aan DIN EN 15091 - CE- en UKCA-kenmerk conform EMC 2014/30/EU
    Technische specificatie
    • Unieke ref.AQ1-12S210XA
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepFittings
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-09-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)145
    • Breedte (mm)53
    • Diepte (mm)193
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC011328
    • ETIM-naamWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015-codeEF_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingFittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-19 25 13 21 17
    • OmniClass-titelFittings