Publiceer je producten
MT60 Composite Floor Slab
MT60 Composite Floor Slab
    Hiansa

    MT60 Composite Floor Slab

    4.3 van de 5 sterren4.3(7 reviews)
    The MT-60 panel has been developed together with the Structures Group of the Department of Continuing Resources of the Advanced College of Engineers of Seville,
    Technische specificatie
    • Unieke ref.hiansa-compslab-mt60
    • ProductfamilieProfiled Sheet
    • ProductgroepComposite Slab
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-03-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)60
    • Breedte (mm)820
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Dek- en vloerplaten
    • IFC-classificatieSlab
    • UNSPSC-naamSteel profiles
    • UNSPSC-code30102304
    • Uniclass 2015-codeSs_30_12_85
    • Uniclass 2015-beschrijvingStructural deck systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelComposite Metal Decking
    • OmniClass-nummer23-13 35 23 11 13
    • OmniClass-titelMetal Structural Floor Decks
    • CSI UniFormat II-codeB1010
    • CSI UniFormat II-titelFloor Construction