Publiceer je producten
HIMACS Basin RCB465
HIMACS Basin RCB465
    HIMACS

    HIMACS Basin RCB465

    Rectangular or oval, deep or shallow basins, small bathrooms or comprehensive solutions, now officially SCS-certified for containing a minimum of 8% pre-consumer recycled content. The HIMACS range offers creative architects and bathroom planner’s numerous options, such as top mounted bowls with or without overflow, as well as PRM series for persons with reduced mobility with shallow basins.
    Specificatie
    • HIMACS RCB465 Basin with 8% Recycled Content
    Technische specificatie
    • Unieke ref.CB465
    • ProductfamilieSinks, Baby Baths & Bowls
    • ProductgroepBowls
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-02-11
    • Editienummer6
    • Hoogte (mm)176
    • Breedte (mm)505
    • Diepte (mm)411
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMassief oppervlak
    • Secundair materiaalNatuurlijke acrylsteen
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)4.75
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815

    Beschikbaarheid regio

    Europa