Publiceer je producten
HIMACS Waschbecken CB 502
HIMACS Waschbecken CB 502
HIMACS Waschbecken CB 502
HIMACS Waschbecken CB 502
    HIMACS

    HIMACS Waschbecken CB 502

    Verfügbar in Alpine White S028. Garantie: HIMACS 15 Jahre. Mit und ohne Überlauf. Unterhalb montiert. Angenehm warm in der Haptik, leicht zu pflegen: Waschbecken aus HIMACS sind die perfekte Lösung für jedes Traumbad. Sie werden im Gussverfahren gefertigt und sind sowohl für den flächenbündigen Einbau als auch für den Un erbau in Waschtische aus HIMACS bestens geeignet. HIMACS ist ein Solid-Surface-Material, das in jede beliebige Form gebracht werden kann. Es findet verbreitet Anwendung in Architektur und Innenarchitektur, zum Beispiel als plastische und leistungsstarke Wandverkleidung oder als Oberflächenwerkstoff in Küchen und Bädern oder bei Möbeln, im privaten und im Objektbereich sowie in Projekten im öffentlichen Raum. Es besteht aus Acryl, natürlichen Mineralien und Pigmenten. Aus dieser Mischung entsteht eine glatte, porenfreie und optisch fugenlose Oberfläche, die die höchsten Standards in puncto Ästhetik, Herstellung, Funktionalität und Hygiene erfüllt und im Vergleich mit konventionellen Werkstoffen zahlreiche Vorteile bietet. Bitte kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen zu erhalten: www.himacs.eu
    Specificatie
    • HIMACS RCB 502 Basin with 8% Recycled Content
    Technische specificatie
    • Unieke ref.CB502
    • ProductfamilieSinks, Baby Baths & Bowls
    • ProductgroepBowls
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-10-20
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)280
    • Breedte (mm)500
    • Diepte (mm)120
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMassief oppervlak
    • Secundair materiaalNatuurlijke acrylsteen
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)6.3
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815

    Beschikbaarheid regio

    Europa