Publiceer je producten
HIMACS Sink RCS398S
HIMACS Sink RCS398S
    HIMACS

    HIMACS Sink RCS398S

    Spaciousness, durability and hygiene are all key quality features when choosing a sink for the kitchen or healthcare facility. The top quality models in the HIMACS range offer it all, now officially SCS-certified for containing a minimum of 8% pre-consumer recycled content.
    Specificatie
    • HIMACS RCS398S Sink with 8% Recycled Content
    Technische specificatie
    • Unieke ref.CS398S
    • ProductfamilieSinks, Baby Baths & Bowls
    • ProductgroepSinks
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-02-11
    • Editienummer6
    • Hoogte (mm)210
    • Breedte (mm)448
    • Diepte (mm)398
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMassief oppervlak
    • Secundair materiaalNatuurlijke acrylsteen
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)9.85
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815

    Beschikbaarheid regio

    Europa