Publiceer je producten
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
    Gearchiveerd

    Wooden door

    3.8 van de 5 sterren3.8(5 reviews)
    With or without a top panel for perfect integration in the design of the partition, fitted with a standard or custom-made glass vision panel, the wooden door has many possibilities depending upon your fitting-out needs in the tertiary and industrial sectors.
    Specificatie
    • Std dimensions
      Height 2040mm
      Width 830mm

      Hanging method
      Hinges
      Pivots
      Cube system

      Option(s)
      Single - Double
      Swing - Sliding
      With or without Oculus

      Acoustic
      30 - 42 dB Rw
      29 - 41 dB RA

      Coatings
      Solid core with laminated coating

    Technische specificatie
    • Unieke ref.BOIS
    • ProductfamiliePortes
    • ProductgroepPorte bois
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-06-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)3000
    • Breedte (mm)1030
    • Diepte (mm)40
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Draaideur
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamWooden doors
    • UNSPSC-code30171504
    • OmniClass-nummer23-17 11 15
    • OmniClass-titelWood Doors