Publiceer je producten
Jupiter LXS
Jupiter LXS

    Jupiter LXS

    5.0 van de 5 sterren5.0(7 reviews)
    JUPITER LXS is a compact lane exit station for parking systems that controls vehicles' entrances and dispenses a 2D barcoded ticket to transient users or by checking card, RFID, plate numbers etc. to monthly subscribers. Its display is able to manage several languages providing the users with clear and readable indications; multiple options available up to 7'' TFT LCD display. The modularity of the design accomodates future developments and maintenance can be easily performed.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Jupiter-LXS
    • ProductfamilieJUPITER
    • ProductgroepExit stations
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-06-06
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1300
    • Breedte (mm)280
    • Diepte (mm)450
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)40
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTechniek en infrastructuur - Wegtoebehoren
    • IFC-classificatieElektrisch element
    • UNSPSC-naamParking meters
    • UNSPSC-code46161505
    • Uniclass 2015-codePr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015-beschrijvingParking meters
    • OmniClass-nummer23-11 23 11
    • OmniClass-titelParking Meters

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Oceanië Zuid-Amerika