Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
idealstandard/products/3a6001f5-55f6-43bf-be6c-b5eac6e518ab
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Badkamer accessoires
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Ideal Standard
Volg
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
Towel bar. Maximum load capacity: 10 kg.
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Towel bar. Maximum load capacity: 10 kg.
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
A9118
Productfamilie
Sanitary
Productgroep
Towel Rails
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2018-02-21
Editienummer
1
Hoogte (mm)
48
Breedte (mm)
600
Diepte (mm)
58
Links
Links
Product-url
http://www.idealstandard.it
Installatie-instructies
http://www.idealstandard.it
Productcertificering
http://www.idealstandard.it
Technische beschrijving
http://www.idealstandard.it
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Staal
Nettogewicht (kg)
0.5
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Badkamer accessoires
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_76_90
Uniclass 2015-beschrijving
Towel rails
OmniClass-nummer
23-31 25 00
OmniClass-titel
Toilet and Bath Specialties
Beschikbaarheid regio
Azië
Europa
Afrika
Afghanistan
Duitsland
Egypte
Bahrein
Spanje
Irak
Iran
Israël
Jemen
Jordanië
Koeweit
Libanon
Oman
Palestina
Qatar
Saudi-Arabië
Syrië
Turkije
Verenigde Arabische Emiraten
Soortgelijke producten
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Downloaden
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
Downloaden
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Downloaden
Ponte Giulio
ADA rectangular folding seat - G25JDS22
3.7
(
6
)
Downloaden
DURAVIT AG
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
4.4
(
22
)
Downloaden
Ponte Giulio
Grab bar Stain Steel 99cm - G55JAS07
Downloaden