Publiceer je producten
ADA rectangular folding seat - G25JDS22

ADA rectangular folding seat - G25JDS22

3.7 van de 5 sterren3.7(6 reviews)

Rectangular folding HPL shower seat. Antimicrobial vinyl coated frame with zinc-plated steel core. 10mm thick HPL seat top - G25JDS22

Specificatie
  • 450LB load capacity  

    ADA 

    Antimicrobial frame

    Additional frame and flange colors available  Install hardware included for wood stud 

    Tension hinge prevents seat dropping 

    Rust proof  

    Lifetime warranty - G25JDS22

Technische specificatie
  • Unieke ref.G25JDS22
  • ProductfamilieSafe bathroom
  • ProductgroepSeats and stools
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-06-24
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)9
  • Breedte (inch)34
  • Diepte (inch)15
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Secundair materiaalLaminaat
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (lbs)24
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika Zuid-Amerika