Publiceer je producten
Iom Haltegriff 300 mm
Iom Haltegriff 300 mm
Iom Haltegriff 300 mm
Iom Haltegriff 300 mm

    Iom Haltegriff 300 mm

    Iom Haltegriff 300 mm
    Specificatie
    • Iom Haltegriff 300 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.A9126
    • ProductfamilieIOM
    • ProductgroepIOM
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-06-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)365
    • Breedte (mm)90
    • Diepte (mm)90
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalStaal
    • Nettogewicht (kg)0.58
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilettoebehoren
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC012353
    • ETIM-naamAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015-codePr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015-beschrijvingHolders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 00
    • OmniClass-titelToilet and Bath Specialties

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Bulgarije
    Duitsland
    Frankrijk
    Griekenland
    Italië
    Nederland
    Polen
    Rusland
    Spanje
    Tsjechië
    Verenigd Koninkrijk