Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
idealstandard/products/427633e7-457c-4861-b827-c60fef1bad85
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Bad & Spa's
CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Ideal Standard
Volg
CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
Downloaden
Specificatie
Specificatie
CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
E1248
Productfamilie
Sanitary
Productgroep
Baths
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2018-12-05
Editienummer
1
Hoogte (mm)
500
Breedte (mm)
1200
Diepte (mm)
1200
Links
Links
Product-url
http://www.idealstandard.it
Installatie-instructies
http://www.idealstandard.it
Productcertificering
http://www.idealstandard.it
Technische beschrijving
http://www.idealstandard.it
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Acryl
Nettogewicht (kg)
20
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Bad & Spa's
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015-beschrijving
Baths
OmniClass-nummer
23-31 15 00
OmniClass-titel
Bathtubs
Beschikbaarheid regio
Europa
Italië
Soortgelijke producten
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Downloaden
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Downloaden
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Downloaden
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Downloaden
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Downloaden
DURAVIT AG
Cape Cod Bathtub White Matt 1855x885 mm - 700330
4.8
(
15
)
Downloaden