Publiceer je producten
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
    LAUFEN

    INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm

    4.7 van de 5 sterren4.7(12 reviews)
    Bathtub, freestanding, made of solid surface material Sentec, with integrated overflow and feet
    Technische specificatie
    • Unieke ref.231302
    • ProductfamilieINO
    • ProductgroepBaths
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-06-02
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)520
    • Breedte (mm)1700
    • Diepte (mm)750
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMassief oppervlak
    • Secundair materiaalMetaal
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inPolen
    • Nettogewicht (kg)105
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting