Publiceer je producten
EXTRA BASIN 80 OF 1TH GRND WHT
EXTRA BASIN 80 OF 1TH GRND WHT

    EXTRA BASIN 80 OF 1TH GRND WHT

    EXTRA | Wastafel 815x450x150 mm, 1 met kraangat, met overloop
    Specificatie
    • EXTRA | Wastafel 815x450x150 mm in glanzend wit afwerking, 1 met kraangat, met overloop | Ruimtebesparende wastafel
    Technische specificatie
    • Unieke ref.R0547
    • ProductfamilieExtra
    • ProductgroepWashbasins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-04-23
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)150
    • Breedte (mm)815
    • Diepte (mm)450
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalFireclay
    • Ontworpen inItalië
    • Nettogewicht (kg)20.2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Bulgarije
    Duitsland
    Frankrijk
    Griekenland
    Italië
    Nederland
    Polen
    Rusland
    Spanje
    Tsjechië
    Verenigd Koninkrijk