Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
idealstandard/products/60747313-8fce-4e0b-a659-08de51184b5f
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Baden
STRADA II VSL BSN 60 WHT IP NOF NTH OVL
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Ideal Standard
Volg
STRADA II VSL BSN 60 WHT IP NOF NTH OVL
Strada II Vessel Basin Oval 60 cm, No Overflow, Boxed, White
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Oval 600x400 mm countertop washbasin on countertop without hole for taps and without overflow hole. Ceramic cover supplied. Template and fixings included in the package.
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
T2981
Productfamilie
Sanitary
Productgroep
Counter top wash basins
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2018-06-17
Editienummer
1
Hoogte (mm)
130
Breedte (mm)
600
Diepte (mm)
400
Links
Links
Product-url
http://www.idealstandard.com
Installatie-instructies
http://www.idealstandard.com
Productcertificering
http://www.idealstandard.com
Technische beschrijving
http://www.idealstandard.com
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Keramiek
Nettogewicht (kg)
11
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Baden
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
UNSPSC-naam
Sanitary ware
UNSPSC-code
301815
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_96_18
Uniclass 2015-beschrijving
Counter top wash basins
Beschikbaarheid regio
Europa
Bulgarije
Italië
Spanje
Soortgelijke producten
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Downloaden
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Downloaden
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Downloaden
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Downloaden
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Downloaden
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Downloaden