Publiceer je producten
​LINDA FREESTANDING TUB 180X80 SOLID SURFACE
​LINDA FREESTANDING TUB 180X80 SOLID SURFACE

    ​LINDA FREESTANDING TUB 180X80 SOLID SURFACE

    Linda - X 175 cm x 85 cm Vrijstaand bad met massief oppervlak

    Specificatie
    • Linda - X 175cm x 85cm vrijstaand solid surface bad met klikafvoer en geïntegreerde gleufoverloop

    Technische specificatie
    • Unieke ref.T4626
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepBaths
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-07-21
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)495
    • Breedte (mm)850
    • Diepte (mm)1740
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAcryl
    • Nettogewicht (kg)184
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011609
    • ETIM-naamBath
    • UNSPSC-naamBathtubs
    • UNSPSC-code30181501
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015-beschrijvingBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bathtubs
    • OmniClass-nummer23-31 15 00
    • OmniClass-titelBathtubs

    Beschikbaarheid regio

    Europa