Publiceer je producten
Dolce Vita Handtuchstange 300 mm
Dolce Vita Handtuchstange 300 mm
Dolce Vita Handtuchstange 300 mm
Dolce Vita Handtuchstange 300 mm
Dolce Vita Handtuchstange 300 mm

    Dolce Vita Handtuchstange 300 mm

    Dolce Vita Handtuchstange 300 mm
    Specificatie
    • Dolce Vita Handtuchstange 300 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T5512
    • ProductfamilieLa Dolce Vita
    • ProductgroepLa Dolce Vita
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-01-26
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)60
    • Breedte (mm)375
    • Diepte (mm)79
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalStaal
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilettoebehoren
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC012353
    • ETIM-naamAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015-codePr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015-beschrijvingHolders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 00
    • OmniClass-titelToilet and Bath Specialties

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Bulgarije
    Duitsland
    Frankrijk
    Griekenland
    Italië
    Nederland
    Polen
    Rusland
    Spanje
    Tsjechië
    Verenigd Koninkrijk