Publiceer je producten
I.LIFE O  Opbouwwastafel 400x400x130 mm in glanzend wit afwerking, zonder overloop  Ruimtebesparende wastafel
I.LIFE O  Opbouwwastafel 400x400x130 mm in glanzend wit afwerking, zonder overloop  Ruimtebesparende wastafel

    I.LIFE O Opbouwwastafel 400x400x130 mm in glanzend wit afwerking, zonder overloop Ruimtebesparende wastafel

    I.LIFE O Opbouwwastafel 400x400x130 mm in glanzend wit afwerking, zonder overloop Ruimtebesparende wastafel
    Specificatie
    • I.LIFE O Opbouwwastafel 400x400x130 mm in glanzend wit afwerking, zonder overloop Ruimtebesparende wastafel
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T5733
    • Productfamiliei.Life O
    • ProductgroepWashbasin
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-08-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)135
    • Breedte (mm)401
    • Diepte (mm)401
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalFireclay
    • Ontworpen inItalië
    • Nettogewicht (kg)8.3
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika