Publiceer je producten
TONIC II SHO MXR EXPSD CHROME LVR/DOWN
TONIC II SHO MXR EXPSD CHROME LVR/DOWN

    TONIC II SHO MXR EXPSD CHROME LVR/DOWN

    Tonic II-Miscelatore monocomando esterno per doccia.
    Specificatie
    • Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm, fissaggi nascosti. Cartuccia con limitatore della temperatura. Sporgenza totale del miscelatore 125 mm.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.A6337
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShower mixers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-04-03
    • Editienummer1
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)2.38
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower fittings package

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika