Publiceer je producten
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT

    CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT

    Connect Air One-Hole High Spout Basin Mixer, Slim body, Chrome

    Specificatie
    • Connect Air One-Hole High Spout Basin Mixer, Slim body, Chrome

    Technische specificatie
    • Unieke ref.A7023
    • ProductfamilieCONNECT AIR
    • ProductgroepBasin Mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-07-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)85
    • Breedte (mm)215
    • Diepte (mm)345
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)2.33
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin taps
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets