Publiceer je producten
CERATHERM C100 SHOWER MIXER EXPOSED OFFSET & SHOWER SYSTEM SQUARE
CERATHERM C100 SHOWER MIXER EXPOSED OFFSET & SHOWER SYSTEM SQUARE

    CERATHERM C100 SHOWER MIXER EXPOSED OFFSET & SHOWER SYSTEM SQUARE

    4.7 van de 5 sterren4.7(26 reviews)
    Ceratherm c100 douchemengkraan opbouw offset & douchesysteem vierkant
    Specificatie
    • Ceratherm c100 douchemengkraan opbouw offset & douchesysteem vierkant
    Technische specificatie
    • Unieke ref.A7542
    • ProductfamilieCERATHERM
    • ProductgroepShower Mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-09-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)90
    • Breedte (mm)320
    • Diepte (mm)1108
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)5.7
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011329
    • ETIM-naamShower mixing tap
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower manual water supply sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 15 15
    • OmniClass-titelShower Cartridge Faucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika