Publiceer je producten
Solos Sequential Basin Mixer Square Spout
Solos Sequential Basin Mixer Square Spout
Solos Sequential Basin Mixer Square Spout
Solos Sequential Basin Mixer Square Spout
Solos Sequential Basin Mixer Square Spout
Solos Sequential Basin Mixer Square Spout
Solos Sequential Basin Mixer Square Spout

    Solos Sequential Basin Mixer Square Spout

    SOLOS , Wastafelmengkraan 22x221x302 mm, zonder afval , Verborgen beluchter, PVD-technologie
    Specificatie
    • Solos Sequential Wastafelmengkraan Vierkante Uitloop, verkrijgbaar in geborsteld goud, Magnetisch grijs, Chroom, Glanzend wit, Silver storm en Silk Black afwerkingen
    Technische specificatie
    • Unieke ref.A7831
    • ProductfamilieSolos
    • ProductgroepBASIN MIXER
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-11-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)302
    • Breedte (mm)22
    • Diepte (mm)243
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inItalië
    • Nettogewicht (kg)1.4
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011328
    • ETIM-naamWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin taps
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets