Publiceer je producten
CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED VESSEL CLICK WASTE 5L PER MINUTE
CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED VESSEL CLICK WASTE 5L PER MINUTE

    CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED VESSEL CLICK WASTE 5L PER MINUTE

    4.7 van de 5 sterren4.7(23 reviews)
    Ceraline eengreepsmengkraan met klikafvoer. 5L / Min
    Specificatie
    • Ceraline eengreepsmengkraan met klikafvoer. 5L / Min
    Technische specificatie
    • Unieke ref.BD137
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepBasin mixers
    • Publicatiedatum2021-08-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)75
    • Breedte (mm)210
    • Diepte (mm)560
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalChroom
    • Nettogewicht (kg)1.91
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011328
    • ETIM-naamWashbasin mixing tap
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin taps
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets