Publiceer je producten
JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)
JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)
JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)

    JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)

    Joy Neo Wall spout L.180 mm (JOY bath spout).
    Specificatie
    • • JOY wall spout, 160mm, diameter 26mm. • CHECK square metal escutcheon (65x65mm) with rings logo IS. • ½” connection • Flowstraightener Caché Cascade Std C (M24x)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.BD170
    • ProductfamilieJoy Neo
    • ProductgroepTaps & Mixers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-02-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)55
    • Breedte (mm)110
    • Diepte (mm)285
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)0.4
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010862
    • ETIM-naamBath mixing tap
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_07
    • Uniclass 2015-beschrijvingBath manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika