Publiceer je producten
GUSTO SLIM gootsteenmixer C VIERKANTE UITLOOP BLAUW START
GUSTO SLIM gootsteenmixer C VIERKANTE UITLOOP BLAUW START
GUSTO SLIM gootsteenmixer C VIERKANTE UITLOOP BLAUW START
GUSTO SLIM gootsteenmixer C VIERKANTE UITLOOP BLAUW START
GUSTO SLIM gootsteenmixer C VIERKANTE UITLOOP BLAUW START
GUSTO SLIM gootsteenmixer C VIERKANTE UITLOOP BLAUW START

    GUSTO SLIM gootsteenmixer C VIERKANTE UITLOOP BLAUW START

    Eéngreeps spoelbakmengkraan op randmontage met vierkante C-uitloop Blue Start
    Specificatie
    • Eengreeps spoelbakmengkraan op randmontage met C vierkante uitloop, Blue Start, FirmaFlow cartouche met diameter 28 mm met warmwaterbegrenzer, Cilindrische messing behuizing met diameter 37 mm en Blue Start rode en blauwe kleuraanduiding, Metalen handgreep, C vierkante buisuitloop □ 20x20 mm met beluchter CACHE M16,5x1A, Draaibereik van de uitloop 360°, Metalen decoratieve rozet met diameter 48mm op de bodem van de spoelbakmengkraan, 2 stuks PEX flexibele slangen G3/8 en lengte 425mm, Bevestiging- Easy Fix+ voor keukenmengkranen af hebben.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.BD411
    • ProductfamilieGusto
    • ProductgroepTaps & Mixers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-08-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)72
    • Breedte (mm)305
    • Diepte (mm)715
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)1.71
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011431
    • ETIM-naamKitchen mixing tap
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015-beschrijvingSink manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets