Publiceer je producten
GUSTO gootsteenmixer C UITLOOP P/D 1 FUNCTIE BLAUW START
GUSTO gootsteenmixer C UITLOOP P/D 1 FUNCTIE BLAUW START
GUSTO gootsteenmixer C UITLOOP P/D 1 FUNCTIE BLAUW START
GUSTO gootsteenmixer C UITLOOP P/D 1 FUNCTIE BLAUW START
GUSTO gootsteenmixer C UITLOOP P/D 1 FUNCTIE BLAUW START
GUSTO gootsteenmixer C UITLOOP P/D 1 FUNCTIE BLAUW START

    GUSTO gootsteenmixer C UITLOOP P/D 1 FUNCTIE BLAUW START

    Eéngreeps spoelbakmengkraan op randmontage met uittrekbare handdouche 1 functie Blue Start
    Specificatie
    • Eéngreeps spoelbakmengkraan op rand gemonteerd met uittrekbare handdouche 1 functie Blue Start, FirmaFlow cartouche met diameter 28 mm met warmwaterbegrenzer, Cilindrische messing behuizing met diameter 47 mm en Blue Start rode en blauwe kleuraanduiding, Metalen handgreep, C ronde buisvormige uitloop met diameter 29mm, Pull-down 1 functie met Perlator, Draaibereik van de uitloop 360°, 2 stuks PEX flexibele slangen G3/8 en lengte 500mm, Spoelbakhuis kunststof G1/2- M15x1 met lengte 1500mm en gewicht 370gr, Terugslagklep (Terugstroombeveiliger), Fixatie- Easy Fix+ voor keukenmengkranen afwerking.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.BD414
    • ProductfamilieGusto
    • ProductgroepTaps & Mixers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-08-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)72
    • Breedte (mm)305
    • Diepte (mm)715
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)3.23
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011431
    • ETIM-naamKitchen mixing tap
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015-beschrijvingSink manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets