Publiceer je producten
GUSTO SLIM gootsteenmixer P/O 2 FUNCTIES BLAUW START
GUSTO SLIM gootsteenmixer P/O 2 FUNCTIES BLAUW START
GUSTO SLIM gootsteenmixer P/O 2 FUNCTIES BLAUW START
GUSTO SLIM gootsteenmixer P/O 2 FUNCTIES BLAUW START
GUSTO SLIM gootsteenmixer P/O 2 FUNCTIES BLAUW START
GUSTO SLIM gootsteenmixer P/O 2 FUNCTIES BLAUW START

    GUSTO SLIM gootsteenmixer P/O 2 FUNCTIES BLAUW START

    Eéngreeps spoelbakmengkraan op opstaande rand met uittrekbare handdouche 2 functies Blue Start
    Specificatie
    • Eengreeps spoelbakmengkraan op randmontage met uittrekbare handdouche 2 functies Blue Start, FirmaFlow cartouche met een diameter van 28 mm met warmwaterbegrenzer, Cilindrische messing behuizing met een diameter van 47 mm en Blue Start rode en blauwe kleuraanduiding, Metalen handgreep, L-buisuitloop met diameter 29 mm, uittrekbaar 2 functies met NEOPERL-inzet D15 mm, draaibereik van de uitloop 360°, 2 stuks flexibele PEX-slangen G3/8 en lengte 500 mm, spoelbakhuis kunststof G1/2- M15x1 met gewicht 370gr, terugslagklep (terugstroom Preventer), Fixation- Easy Fix + voor keukenmengkranen afwerking.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.BD420
    • ProductfamilieGusto
    • ProductgroepTaps & Mixers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-08-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)72
    • Breedte (mm)305
    • Diepte (mm)510
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)3.04
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011431
    • ETIM-naamKitchen mixing tap
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015-beschrijvingSink manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets