Publiceer je producten
GUSTO Gootsteenmixer 2 GATEN C RONDE UITLOOP
GUSTO Gootsteenmixer 2 GATEN C RONDE UITLOOP
GUSTO Gootsteenmixer 2 GATEN C RONDE UITLOOP
GUSTO Gootsteenmixer 2 GATEN C RONDE UITLOOP
GUSTO Gootsteenmixer 2 GATEN C RONDE UITLOOP
GUSTO Gootsteenmixer 2 GATEN C RONDE UITLOOP

    GUSTO Gootsteenmixer 2 GATEN C RONDE UITLOOP

    Eéngreeps spoelbakmengkraan 2 gaten met C vaste ronde uitloop
    Specificatie
    • Eéngreeps spoelbakmengkraan 2 gaten met ronde C-uitloop, FirmaFlow-patroon met diameter 28 mm en warmwaterbegrenzer, Messing lichaam voor het patroon met diameter 47 mm, Metalen decoratieve rozet met diameter 60 mm op de onderkant van het patroonlichaam, C ronde buisvormige uitloop met diameter 25mm met beluchter regular M22x1, Draaibereik van de uitloop 360°, Metalen decoratieve rozet met diameter 60mm aan de onderkant van de uitloop, Metalen hendel met rode en blauwe kleuraanduiding, 2 stuks PEX flexibele slangen G3/8 en lengte 620mm, 1 stuk PEX flexibele slang met een lengte van 500 mm, Bevestiging- Connector G3/4- G3/8 en moer G3/4 voor de tuit, Easy Fix voor de afwerking van het patroonlichaam.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.BD422
    • ProductfamilieGusto
    • ProductgroepTaps & Mixers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-08-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)72
    • Breedte (mm)305
    • Diepte (mm)615
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)2.39
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011431
    • ETIM-naamKitchen mixing tap
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015-beschrijvingSink manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets