Publiceer je producten
GUSTO Gootsteenmixer 2 GATEN P/D 2 FUNCTIES
GUSTO Gootsteenmixer 2 GATEN P/D 2 FUNCTIES
GUSTO Gootsteenmixer 2 GATEN P/D 2 FUNCTIES
GUSTO Gootsteenmixer 2 GATEN P/D 2 FUNCTIES
GUSTO Gootsteenmixer 2 GATEN P/D 2 FUNCTIES
GUSTO Gootsteenmixer 2 GATEN P/D 2 FUNCTIES

    GUSTO Gootsteenmixer 2 GATEN P/D 2 FUNCTIES

    Eéngreeps spoelbakmengkranen 2 gaten met uittrekbare handsproeier 2 functies
    Specificatie
    • Eéngreeps spoelbakmengkranen 2 gaten met uittrekbare handsproeier 2 functies, FirmaFlow-patroon met diameter 28 mm en warmwaterbegrenzer, Messing lichaam voor het patroon met diameter 47 mm, Metalen decoratieve rozet met diameter 60 mm aan de onderkant van het patroonlichaam, C rond buisvormige uitloop met een diameter van 29 mm, uittrekbare handdouche 2 functies met NEOPERL inzetstuk D15 mm, draaibereik van de uitloop 360°, metalen decoratieve rozet met een diameter van 60 mm aan de onderkant van de uitloop, metalen hendel met rode en blauwe kleuraanduiding, 2 stuks van PEX flexibele slangen G3/8 en lengte 620mm, Wastafelslang kunststof G1/2-15mm met lengte 1500mm en gewicht 370gr, Terugslagklep (terugstroombeveiliger), Bevestiging- Connector G3/4- G3/8 en moer G3/4 voor de uitloop, Easy Fix voor de afwerking van de patroonbehuizing.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.BD424
    • ProductfamilieGusto
    • ProductgroepTaps & Mixers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-08-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)72
    • Breedte (mm)305
    • Diepte (mm)615
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)2.98
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011431
    • ETIM-naamKitchen mixing tap
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015-beschrijvingSink manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets