Publiceer je producten
GUSTO SLANKE gootsteenmixer BULD-IN KIT2
GUSTO SLANKE gootsteenmixer BULD-IN KIT2
GUSTO SLANKE gootsteenmixer BULD-IN KIT2

    GUSTO SLANKE gootsteenmixer BULD-IN KIT2

    Eengreeps wastafelmengkraan ingebouwd KIT 2
    Specificatie
    • Eéngreeps spoelbakmengkraan ingebouwd, passend voor KIT 1 A1313NU, Buisvormige uitloop met diameter 25mm en perlator regular, Draaibereik 120°, Metalen sierrozet voor de uitloop met diameter 65mm, Metalen hendel met rode en blauwe kleuraanduiding, FirmaFlow patroon met diameter 28 mm en warmwatertemperatuurbegrenzer, messing behuizing voor de cartridge, metalen decoratieve rozet voor de cartridge-afwerking.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.BD426
    • ProductfamilieGusto
    • ProductgroepTaps & Mixers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-08-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)85
    • Breedte (mm)215
    • Diepte (mm)345
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)0.88
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011431
    • ETIM-naamKitchen mixing tap
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015-beschrijvingSink manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets