Publiceer je producten
CERAFINE O NUOVO BSN H100 PU/MTL 3.8L
CERAFINE O NUOVO BSN H100 PU/MTL 3.8L
CERAFINE O NUOVO BSN H100 PU/MTL 3.8L

    CERAFINE O NUOVO BSN H100 PU/MTL 3.8L

    CERAFINE O NUOVO | Wastafelmengkraan 48x145 mm, 108 mm sprong uitloop, 3.8 l/min (3 bar), met waste
    Specificatie
    • CERAFINE O NUOVO | Wastafelmengkraan 48x145 mm, 108 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 3.8 l/min (3 bar), met waste
    Technische specificatie
    • Unieke ref.BD908
    • ProductfamilieCerafine O Nuovo
    • ProductgroepBasin mixers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-08-26
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)145
    • Breedte (mm)48
    • Diepte (mm)142
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inItalië
    • Nettogewicht (kg)1.22
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011328
    • ETIM-naamWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin taps
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika