Publiceer je producten
CONNECT AIR Wall hung WC Bowl AquaBlade
CONNECT AIR Wall hung WC Bowl AquaBlade
CONNECT AIR Wall hung WC Bowl AquaBlade

    CONNECT AIR Wall hung WC Bowl AquaBlade

    CONNECT AIR Wall hung Bowl AquaBlade
    Specificatie
    • CONNECT AIR Wall hung Bowl AquaBlade
    Technische specificatie
    • Unieke ref.E0054
    • ProductfamilieCONNECT AIR
    • ProductgroepTOILET BOWLS
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-02-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)340
    • Breedte (mm)360
    • Diepte (mm)540
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Nettogewicht (kg)24.3
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
    • OmniClass-nummer23-31 19 19
    • OmniClass-titelWater Closets