Publiceer je producten
CONNECT SS BATH 170X70 WHITE WF RH IW NH
CONNECT SS BATH 170X70 WHITE WF RH IW NH

    CONNECT SS BATH 170X70 WHITE WF RH IW NH

    CONNECT SS BATH 170X70 WHITE WF RH IW NH
    Specificatie
    • CONNECT SS BATH 170X70 WHITE WF RH IW NH
    Technische specificatie
    • Unieke ref.E0202
    • ProductfamilieCONNECT
    • ProductgroepBath Tub
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-02-21
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)370
    • Breedte (mm)1700
    • Diepte (mm)700
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAcryl
    • Nettogewicht (kg)21.1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamBathtubs
    • UNSPSC-code30181501
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015-beschrijvingBaths
    • OmniClass-nummer23-31 15 00
    • OmniClass-titelBathtubs