Publiceer je producten
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD

    CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD

    CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
    Specificatie
    • CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
    Technische specificatie
    • Unieke ref.E0296
    • ProductfamilieCONNECT AIR
    • ProductgroepWASHBASIN
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-02-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)160
    • Breedte (mm)540
    • Diepte (mm)380
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Nettogewicht (kg)12
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015-beschrijvingCounter top wash basins