Publiceer je producten
BASIN UNIT 80 2 DWS MID GRY
BASIN UNIT 80 2 DWS MID GRY

    BASIN UNIT 80 2 DWS MID GRY

    4.4 van de 5 sterren4.4(38 reviews)

    Wall Mounted Basin Unit 80 cm, 2 Drawers, Soft Close, Space Saving Siphon, Grey 

    Specificatie
    • Wall Mounted Basin Unit 80 cm with 2 Drawers, Soft Close and Space Saving Siphon, Grey 

    Technische specificatie
    • Unieke ref.E0573
    • ProductfamilieOTHER
    • ProductgroepFurniture
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-07-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)550
    • Breedte (mm)800
    • Diepte (mm)440
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMDF
    • Secundair materiaalLaminaat
    • Nettogewicht (kg)22.4
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieFurniture
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom furniture
    • OmniClass-nummer23-31 25 13
    • OmniClass-titelBathroom Cabinets