Publiceer je producten
Cisterna Connect Air Arco, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros
Cisterna Connect Air Arco, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros

    Cisterna Connect Air Arco, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros

    Cisterna Connect Air Arco, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros
    Specificatie
    • Cisterna Connect Air Arco, Alimentación Lateral 4,5/2,5 litros
    Technische specificatie
    • Unieke ref.E0737
    • ProductfamilieCONNECT AIR
    • ProductgroepTOILET CISTERNS
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)378
    • Breedte (mm)300
    • Diepte (mm)178
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Nettogewicht (kg)9.78
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet reservoir
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_87
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC cistern fittings