Publiceer je producten
CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP
CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP
CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP
CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP

    CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP

    3.7 van de 5 sterren3.7(23 reviews)
    Connect Space-Lavabo Top
    Specificatie
    • Lavabo Top con foro centrale aperto, profondità ridotta a soli 38 cm. Abbinabile a mobile E0313/C6741 (versione sx) e E0312/C6740 (versione dx), colonna, semicolonna o sifone d’arredo.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.E1323
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepWall hung wash basins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)175
    • Breedte (mm)500
    • Diepte (mm)380
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Nettogewicht (kg)12
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks