Publiceer je producten
CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD
CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD
CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD

    CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD

    CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD
    Specificatie
    • CONNECT AIR ARC H/R BSN 40X35 White BXD
    Technische specificatie
    • Unieke ref.E1384
    • ProductfamilieCONNECT AIR
    • ProductgroepHANDRINSE BASIN
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-08-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)200
    • Breedte (mm)350
    • Diepte (mm)400
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Nettogewicht (kg)8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin taps
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks