Publiceer je producten
FINESSE BSN UN 4DRWS 120X44CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 120X44CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 120X44CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 120X44CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 120X44CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 120X44CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 120X44CM BSP GEMT

    FINESSE BSN UN 4DRWS 120X44CM BSP GEMT

    FINESSE | Wastafelmeubel 1202x440x558 mm, 4 laden
    Specificatie
    • FINESSE | Wastafelmeubel 1202x440x558 mm, 4 laden | Volledige extractielade, Softclose, Voorgemonteerd, Duurzaam geproduceerd hout
    Technische specificatie
    • Unieke ref.E3480
    • ProductfamilieFinesse
    • ProductgroepBathroom Furniture
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-09-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)557
    • Breedte (mm)1200
    • Diepte (mm)440
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChipboard
    • Nettogewicht (kg)51.24
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Opslag
    • IFC-classificatieFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom furniture

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika