Publiceer je producten
SOLEA M2 FLUSH PLATE DUAL CHROME
SOLEA M2 FLUSH PLATE DUAL CHROME

    SOLEA M2 FLUSH PLATE DUAL CHROME

    Solea™ M2 Control Plate
    Specificatie
    • Solea Flush plate M2. Available in two different finishes, White and Chrome
    Technische specificatie
    • Unieke ref.P0099
    • ProductfamilieSolea
    • ProductgroepFLUSH PLATE
    • Publicatiedatum2021-03-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)500
    • Breedte (mm)595
    • Diepte (mm)391
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Nettogewicht (kg)0.34
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Sanitair
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015-beschrijvingFlush control devices
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika