Publiceer je producten
SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL CHROME IDEAL STANDARD BRANDED

SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL CHROME IDEAL STANDARD BRANDED

Solea™ M1 Flush Plate
Specificatie
  • • ABS material • Dual flush • Mechanical actuation • Actuation force < 20N
Technische specificatie
  • Unieke ref.R0108
  • ProductfamilieSolea
  • ProductgroepFLUSH PLATE
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-07-22
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)500
  • Breedte (mm)595
  • Diepte (mm)391
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Nettogewicht (kg)0.34
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Sanitair
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015-beschrijvingFlush control devices
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika