Publiceer je producten
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED

    OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED

    Oleas™ P2 Flush Plate available in three different finishes, White, Chrome and Matt Chrome
    Specificatie
    • • Square design • Dual flush • Pneumatic actuation • Actuation force < 20N
    Technische specificatie
    • Unieke ref.R0119
    • ProductfamilieOleas
    • ProductgroepFLUSH PLATE
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-03-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)98
    • Breedte (mm)260
    • Diepte (mm)188
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Nettogewicht (kg)1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Sanitair
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015-beschrijvingFlush control devices
    • OmniClass-nummer23-39 37 15 13
    • OmniClass-titelFlushing Gates

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika