Publiceer je producten
STRADA II VSL BSN 60X40 WHT OF NTH RECT
STRADA II VSL BSN 60X40 WHT OF NTH RECT

    STRADA II VSL BSN 60X40 WHT OF NTH RECT

    4.5 van de 5 sterren4.5(19 reviews)

    Strada II Rectangular Vessel Basin 60 cm, Overflow, Boxed, White

    Specificatie
    • Strada II Rectangular Vessel Basin 60 cm with Overflow, Boxed, White

    Technische specificatie
    • Unieke ref.T2999
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepWashbasins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-06-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)130
    • Breedte (mm)600
    • Diepte (mm)400
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Nettogewicht (kg)13
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015-beschrijvingCounter top wash basins

    Beschikbaarheid regio

    Europa