Publiceer je producten
STRADA II VTY Basin 100 White IP NTH
STRADA II VTY Basin 100 White IP NTH

    STRADA II VTY Basin 100 White IP NTH

    Strada II Vanity Basin 80cm , No Tap Hole, Overflow, Boxed, White

    Specificatie
    • Strada II Vanity Basin 80cm without Tap Hole and with Overflow, Boxed, White

    Technische specificatie
    • Unieke ref.T3634
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepWall-hung wash basins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-02-21
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)188.3
    • Breedte (mm)840
    • Diepte (mm)460
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Nettogewicht (kg)20
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015-beschrijvingCounter top wash basins