Publiceer je producten
I.life A single bowl horzontal outlet white
I.life A single bowl horzontal outlet white
I.life A single bowl horzontal outlet white

    I.life A single bowl horzontal outlet white

    IS i.life A single bowl horzontal outlet, white, bareware, EU pallet
    Specificatie
    • IS i.life A single bowl horzontal outlet, white, bareware, EU pallet
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T4673
    • ProductfamilieI.life
    • ProductgroepBowl
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-07-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)515
    • Breedte (mm)360
    • Diepte (mm)400
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Nettogewicht (kg)21.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011289
    • ETIM-naamToilet closet
    • UNSPSC-naamToilet bowls
    • UNSPSC-code30181511
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBowls
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets