Publiceer je producten
Blend Cube wall hung Bidet
Blend Cube wall hung Bidet

    Blend Cube wall hung Bidet

    Blend Cube Wall Hung Bidet, Hidden Fixation, Glossy White
    Specificatie
    • Blend Cube Wall Hung Bidet with Hidden Fixation in Glossy White finish
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T3687
    • ProductfamilieBlend Cube
    • ProductgroepBidet
    • Publicatiedatum2021-04-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)540
    • Breedte (mm)355
    • Diepte (mm)250
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Nettogewicht (kg)18.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010126
    • ETIM-naamBidet
    • UNSPSC-naamBidets
    • UNSPSC-code30181502
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-titelBidets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures