Publiceer je producten
Blend Curve wall hung Aquablade WC Bowl
Blend Curve wall hung Aquablade WC Bowl

    Blend Curve wall hung Aquablade WC Bowl

    Blend Curve Wall Hung Bowl, Aquablade, Hidden Fixation, Glossy White
    Specificatie
    • Blend Curve Wall Hung Bowl with Aquablade flushing technology with,Hidden Fixation in Glossy White Finish
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T3749
    • ProductfamilieBlend Cube
    • ProductgroepWC Bowls
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-04-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)540
    • Breedte (mm)355
    • Diepte (mm)340
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Nettogewicht (kg)24.7
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC000776
    • ETIM-naamPan
    • UNSPSC-naamToilet bowls
    • UNSPSC-code30181511
    • Uniclass 2015-codeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015-beschrijvingToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBowls
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures