Publiceer je producten
Blend Curve back to wall Aquablade WC Bowl
Blend Curve back to wall Aquablade WC Bowl

    Blend Curve back to wall Aquablade WC Bowl

    Blend Curve Back to Wall Bowl, Aquablade, Hidden Fixation, Glossy White
    Specificatie
    • Blend Curve Back to Wall Bowl with Aquablade flushing technology with Hidden Fixation in Glossy White Finish
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T3751
    • ProductfamilieBlend Cube
    • ProductgroepWC Bowls
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-04-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)560
    • Breedte (mm)355
    • Diepte (mm)400
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Nettogewicht (kg)31.6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC000776
    • ETIM-naamPan
    • UNSPSC-naamToilet bowls
    • UNSPSC-code30181511
    • Uniclass 2015-codeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015-beschrijvingToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBowls
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures