Publiceer je producten
Blend Curve Back to Wall Bidet
Blend Curve Back to Wall Bidet

    Blend Curve Back to Wall Bidet

    Blend Curve Back to Wall Bidet, Hidden Fixation, Glossy White
    Specificatie
    • Blend Curve Back to Wall Bidet with Hidden Fixation in Glossy White Finish
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T3753
    • ProductfamilieBlend Cube
    • ProductgroepBidet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-04-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)560
    • Breedte (mm)355
    • Diepte (mm)400
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalFireclay
    • Nettogewicht (kg)23.9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010126
    • ETIM-naamBidet
    • UNSPSC-naamBidets
    • UNSPSC-code30181502
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-titelBidets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures