Publiceer je producten
Conca New consolle basin 50 without tapholes.
Conca New consolle basin 50 without tapholes.

    Conca New consolle basin 50 without tapholes.

    Conca Wastafel 500 mm met 1 bak, Geslepen onderzijde
    Specificatie
    • Wastafel 500 mm, Porselein, 1 bak, Met overloop (Sleuf), Type bevestiging: Console en plugbout, Geslepen onderzijde, Met merklogo.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T3814
    • ProductfamilieCONCA
    • ProductgroepWash-Basin
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-10-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)180
    • Breedte (mm)510
    • Diepte (mm)480
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalFireclay
    • Nettogewicht (kg)14
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-nummer23-39 29 13 21 19
    • OmniClass-titelSurface Water Retention Basins