Publiceer je producten
EXTRA 100CM VANITY BASIN WITH  3 TAP HOLES
EXTRA 100CM VANITY BASIN WITH  3 TAP HOLES

    EXTRA 100CM VANITY BASIN WITH 3 TAP HOLES

    Möbelwaschtisch Extra 3 Hl. m.Ül. 1010x510x150mm Weiß
    Specificatie
    • Möbelwaschtisch Serie: Extra Material: Keramik (Feinfeuerton) Armaturenbank: 3 Hahnlöcher mittig durchgestochen Überlauf: Überlaufloch, geschlitzt Außenmaße (BxTxH): 1010x510x150 mm Norm: DIN EN 14688 CL 25, DIN EN 31 Befestigungsart: Stockschrauben Farbe / Oberfläche: Weiß (Alpin) Gewicht: 29,600 kg Artikel-Nr.: T436801
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T4368
    • ProductfamilieExtra
    • ProductgroepWashbasins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-05-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)150
    • Breedte (mm)1010
    • Diepte (mm)520
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalFireclay
    • Nettogewicht (kg)29.6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 47 26.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelRetention Basins
    • OmniClass-nummer23-39 29 13 21 19
    • OmniClass-titelSurface Water Retention Basins
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures